Die High-Density-Serie VMS ist zugelassen nach den IEC 60601-1 (Version 3,1) medizinischen Sicherheitsstandards 2 x MOPP-Anwendungen und EMV-Anforderungen der 4. Ausgabe und bietet Wirkungsgrade bis zu 94 % und Leistungsdichten bis zu 30 W/in3. Diese medizinischen Netzteile sind in Industrie-Standard-Gehäusen von 2 x 4 und 3 x 5 Zoll mit Profilen ab 0,75 Zoll untergebracht und bieten Ausgangsspannungsoptionen von 12 bis 58 VDC, Nulllast-Leerlaufleistung bis 0,3 W und universelle Eingangsspannungsbereiche von 80 bis 264 VAC. Dank ihres kompakten, hocheffizienten Designs bietet die Serie VMS Technikern eine ideale Lösung für medizinische Überwachungsgeräte, medizinische Diagnosegeräte und zahnmedizinische Anwendungen.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
100 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen130 W, 80–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen130 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen130 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen160 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen180 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen225 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, Medizinisch, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 7,6 cm x 12,7 cm Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse mit Gebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse mit Seitengebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse ohne Gebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen550 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen