Die VMS-450B-CNF-Serie ist ein 450-W-AC/DC-Netzteil im Metallgehäuse, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese kompakten Medizintechnik-High-Density-Netzteile eignen sich ideal für medizinische und dentale Anwendungen und bei ambulanter Pflege, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-450B-12-CNF | 450 | 12 | 37.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-15-CNF | 450 | 15 | 30 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-19-CNF | 450 | 19 | 23.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-24-CNF | 450 | 24 | 18.8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-36-CNF | 450 | 36 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-48-CNF | 450 | 48 | 9.4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-54-CNF | 450 | 54 | 8.3 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-56-CNF | 450 | 56 | 8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |