Die VMS-450B-CFS-Serie ist ein kompaktes High-Density-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Sicherheitsstandards (3. Edition) für EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese Medizintechnik-Netzteile im Niedrigprofil-Gehäuse eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-450B-12-CFS | 450 | 12 | 37.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-15-CFS | 450 | 15 | 30 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-19-CFS | 450 | 19 | 23.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-24-CFS | 450 | 24 | 18.8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-36-CFS | 450 | 36 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-48-CFS | 450 | 48 | 9.4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-54-CFS | 450 | 54 | 8.3 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VMS-450B-56-CFS | 450 | 56 | 8 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |