Aktiv Produktsymbol

VMS-450B-CF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-450B-CF
VMS-450B-CF
Seitenansicht

Übersicht

  • 450 W
  • 100 bis 240 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 56 VDC Ausgangsoptionen
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Eingebautes Kühlgebläse
  • 5-VDC-AUX-Ausgang

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-450B-CF-Serie ist ein kompaktes High-Density-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach dem medizinischen 60601-1-Standard (3. Edition) für 2 x MOPP Anwendungen und EMV-Anforderungen (4. Edition). Diese Medizintechnik-Netzteile mit kompakten Abmessungen eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3,41 x 1,97
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 86,6 x 50
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Muster anfordern RFQ
VMS-450B-12-CF 450 12 37.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-450B-15-CF 450 15 30 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-450B-19-CF 450 19 23.7 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-450B-24-CF 450 24 18.8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-450B-36-CF 450 36 12.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-450B-48-CF 450 48 9.4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-450B-54-CF 450 54 8.3 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-450B-56-CF 450 56 8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web