Die VMS-300A-Serie ist ein kompaktes Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile im Standardformat 7,6 cm x 12,7 cm mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 % eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-300A-12 | 300 | 12 | 25 | CE, UL/cUL, TUV |
VMS-300A-24 | 300 | 24 | 12.5 | CE, UL/cUL, TUV |
VMS-300A-36 | 300 | 36 | 8.34 | CE, UL/cUL, TUV |
VMS-300A-48 | 300 | 48 | 6.25 | CE, UL/cUL, TUV |