Die VMS-300-Serie ist ein kompaktes U-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach dem medizinischen 60601-1-Standard (3. Edition) für 2 x MOPP Anwendungen und EMV-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile im Standardformat 7,6 cm x 12,7 cm eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen im medizinischen und dentalen Bereich, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VMS-300-12 | 300 | 12 | 25 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-15 | 300 | 15 | 20 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-24 | 300 | 24 | 12.5 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-36 | 300 | 36 | 8.33 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-48 | 300 | 48 | 6.25 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-D0512 | 240 | 5/ 12 | 24/ 13.33 | UL/cUL, TUV, CE | ||
VMS-300-D1224 | 240 | 12/ 24 | 13.33/ 6.67 | UL/cUL, TUV, CE | ||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||
VMS-300-D0512 | Kein direkter Ersatz |