Die VMS-200C-CNF Serie ist ein metallgekapseltes AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), einen niedrigen Standby-Stromverbrauch (0,5 W) und 60601, 60335, und 61558 Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-200C-12-CNF | 200 | 12 | 16.6 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-15-CNF | 200 | 15 | 13.3 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-24-CNF | 200 | 24 | 8.33 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-27-CNF | 200 | 27 | 7.4 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-36-CNF | 200 | 36 | 5.56 | CE, UL/cUL |
VMS-200C-48-CNF | 200 | 48 | 4.16 | CE, UL/cUL |