Aktiv Produktsymbol

VMS-100 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-100 Serie
VMS-100 Serie Alternativversion

Übersicht

  • 100 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Ausgangsjustierung
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,5 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-100 Serie ist ein AC/DC-Netzteil mit hoher Dichte und offenem Gehäuse zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten, die für den IEC 60601-1 3. Edition-Standard für 2 x MOPP Anwendungen zertifiziert ist. Mit Nulllast-Leistungsaufnahme von weniger als 0,5 W und Effizienz bis zu 91 % sind diese medizinischen Netzteile optimal für medizinische Designs, die die Reduktion des Stand-by- und Gesamtstromverbrauchs anstreben.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,05
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 26,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-100-24 100 24 4.2 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-100-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web