Die VMS-100 Serie ist ein AC/DC-Netzteil mit hoher Dichte und offenem Gehäuse zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen und zahnmedizinischen Produkten, die für den IEC 60601-1 3. Edition-Standard für 2 x MOPP Anwendungen zertifiziert ist. Mit Nulllast-Leistungsaufnahme von weniger als 0,5 W und Effizienz bis zu 91 % sind diese medizinischen Netzteile optimal für medizinische Designs, die die Reduktion des Stand-by- und Gesamtstromverbrauchs anstreben.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMS-100-15 | 100 | 15 | 6.7 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VMS-100-24 | 100 | 24 | 4.2 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||||
VMS-100-15 | Kein direkter Ersatz |