Aktiv Produktsymbol

VGSM-250C-CS Serie

250 W Ac-Dc Power Supply

VGSM-250C-CS Serie

Übersicht

  • External fan
  • 5.000 Meter Betriebshöhe
  • Klasse I und Klasse II
  • 3000 VDC-Isolierung
  • 300 W peak power with 3 s duration
  • Bis zu 250 W Dauerleistung
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, cUL/UL, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The VGS-250C-CS series is an ac-dc power supply in a compact metal case. This internal ac-dc power supply is 62368 certified and features 300 W peak power with 3 s duration and 3.000 isolation voltage, this rugged unit is ideal for industrial applications.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    100–240
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,48 x 4,79 x 1,97
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    63 x 121,6 x 50
  • Schutzmaßnahmen
     
    Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VGSM-250C-12-CS 250 12 10 cUL/UL, CE, UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage VGSM-250C-12-CS Muster anfordern Angebot anfordern
VGSM-250C-15-CS 250 15 8 cUL/UL, CE, UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage VGSM-250C-15-CS Muster anfordern Angebot anfordern
VGSM-250C-19-CS 250 19 6.31 cUL/UL, CE, UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage VGSM-250C-19-CS Muster anfordern Angebot anfordern
VGSM-250C-24-CS 250 24 5 cUL/UL, CE, UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage VGSM-250C-24-CS Muster anfordern Angebot anfordern
VGSM-250C-30-CS 250 30 4 cUL/UL, CE, UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage VGSM-250C-30-CS Muster anfordern Angebot anfordern
VGSM-250C-36-CS 250 36 3.33 cUL/UL, CE, UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage VGSM-250C-36-CS Muster anfordern Angebot anfordern
VGSM-250C-48-CS 250 48 2.5 cUL/UL, CE, UKCA PCB-Footprint Bestandsabfrage VGSM-250C-48-CS Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web