NRND

VGS-600 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VGS-600 Serie
VGS-600 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 600 W
  • 80–277-VAC-Eingang
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • 4.000 VAC Isolation

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VGS-600 ist ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse, das bis zu 600 W liefern kann. Dieses interne AC/DC-Netzteil ist 62368-zertifiziert und zusätzlich so ausgelegt, dass es die Systemanforderungen 61558 erfüllt. Dieses robuste Gerät für die Chassismontage verfügt über einen großen Eingangsbereich und bietet zusätzliche Optionen für eine konforme Beschichtung oder Klemmenabdeckung. Es ist ideal für die Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    80–277
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 8 x 1,6
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 203,1 x 40,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VGS-600-12 600 12 7200 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-600-12
VGS-600-24 600 24 144000 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-600-24
VGS-600-36 600 36 21600 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-600-36
VGS-600-48 600 48 28800 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-600-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink