Die Serie VGS-600 ist ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse, das bis zu 600 W liefern kann. Dieses interne AC/DC-Netzteil ist 62368-zertifiziert und zusätzlich so ausgelegt, dass es die Systemanforderungen 61558 erfüllt. Dieses robuste Gerät für die Chassismontage verfügt über einen großen Eingangsbereich und bietet zusätzliche Optionen für eine konforme Beschichtung oder Klemmenabdeckung. Es ist ideal für die Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VGS-600-12 | 600 | 12 | 7200 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-24 | 600 | 24 | 144000 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-36 | 600 | 36 | 21600 | CE, UKCA, UL |
VGS-600-48 | 600 | 48 | 28800 | CE, UKCA, UL |