NRND

VGS-500 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VGS-500 Serie
VGS-500 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 500 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • Akzeptiert AC- oder DC-Eingang
  • 5000 m Betriebshöhe
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die VGS-500-Serie ist ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse, das bis zu 500 W liefern kann. Dieses interne AC/DC-Netzteil ist 62368-zertifiziert und so ausgelegt, dass es die 61558Systemanforderungen 60335erfüllt. Mit einem breiten Eingangsbereich, einer Basisplattenkühlung und einer Vielzahl verschiedener Schutzarten ist dieses robuste Gerät ideal für die Reduzierung des Standby-Energieverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    9,13 x 3,19 x 1,22
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    232 x 81 x 31
  • Schutzmaßnahmen
     
    Ausgangsüberspannung, Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VGS-500-5 500 5 80 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-500-5
VGS-500-12 500 12 41.7 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-500-12
VGS-500-24 500 24 20.9 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-500-24
VGS-500-36 500 36 13.9 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-500-36
VGS-500-48 500 48 10.45 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-500-48
VGS-500-55 500 55 8.9 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-500-55
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink