NRND

VGS-350D Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VGS-350D Serie
VGS-350D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 350 W
  • 85–305-VAC-Eingang
  • 4,5 ~ 50,4 VDC-Ausgangsspannungsbereich
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform
  • Überstrom- und Schaltkreisschutzverzögerung
  • 5.000 Meter Betriebshöhe

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL

Dokumente

Beschreibung

Die VGS-350D-Serie ist ein 350-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Mit einem niedrigen 31-mm-Profil, einem breiten Eingangsbereich sowie einer Überstrom- und Schaltkreisschutzverzögerung ist dieses Gerät ideal für die Reduzierung des Standby-Energieverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    8,74 x 2,44 x 1,22
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    222 x 62 x 31
  • Schutzmaßnahmen
     
    Ausgangsüberspannung, Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VGS-350D-12 350.4 12 29.2 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-350D-12
VGS-350D-24 350.4 24 14.6 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-350D-24
VGS-350D-36 351 36 9.75 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-350D-36
VGS-350D-48 350.4 48 7.32 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-350D-48
VGS-350D-5 300 5 60 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-350D-5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web