Aktiv

VGS-250C Serie

250 W Ac-Dc Power Supply

VGS-250C Serie

Übersicht

  • Betriebshöhe bis zu 5.000 m
  • Safety Class I or II
  • 3.000 VAC Isolation
  • 300 W peak power with 3 s duration
  • Bis zu 250 W Dauerleistung
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, cUL/UL, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The VGS-250C series is an ac-dc power supply in a compact metal case. This internal ac-dc power supply is 62368 certified and features 300 W peak power with 3 s duration and 3.000 isolation voltage, this rugged unit is ideal for industrial applications.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    100–240
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,48 x 4,79 x 1,57
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    63 x 121,6 x 40
  • Schutzmaßnahmen
     
    Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VGS-250C-12 250 12 10 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-250C-15 250 15 8 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-250C-19 250 19 6.31 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250C-19 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-250C-24 250 24 5 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-250C-30 250 30 4 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250C-30 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-250C-36 250 36 3.33 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250C-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VGS-250C-48 250 48 2.5 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-250C-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web