NRND

VGS-200E Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VGS-200E Serie
VGS-200E Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 200 W
  • 85–305-VAC-Eingang
  • 4,5 ~ 50,4 VDC-Ausgangsspannungsbereich
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform
  • Überstrom- und Schaltkreisschutzverzögerung
  • 5.000 meter operating altitude

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VGS-200E-Serie ist ein 200-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Dieses Netzteil ist zertifiziert nach 62368 und zusätzlich auf die 60335 Systemanforderungen ausgelegt. Dieses robuste Gerät mit niedrigem 26-mm-Profil, Überstrom- und Schaltkreisschutz und einer einstellbaren Ausgangsspannung ist ideal für die Reduzierung des Standby-Energieverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    7,72 x 2,16 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    194 x 55 x 26
  • Schutzmaßnahmen
     
    Ausgangsüberspannung, Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VGS-200E-12 200.4 12 16.7 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200E-12
VGS-200E-24 201.6 24 8.4 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200E-24
VGS-200E-36 201.6 36 5.6 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200E-36
VGS-200E-48 201.6 48 4.2 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200E-48
VGS-200E-5 200 5 40 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VGS-200E-5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web