Die VGS-200E-Serie ist ein 200-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse. Dieses Netzteil ist zertifiziert nach 62368 und zusätzlich auf die 60335 Systemanforderungen ausgelegt. Dieses robuste Gerät mit niedrigem 26-mm-Profil, Überstrom- und Schaltkreisschutz und einer einstellbaren Ausgangsspannung ist ideal für die Reduzierung des Standby-Energieverbrauchs in industriellen Anwendungen.