NRND

VGS-150C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VGS-150C Serie
VGS-150C Serie Seitenansicht
VGS-150C Serie mit Klemmenabdeckung

Übersicht

  • 150 bis 158 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III
  • Ausfallsicherheit der Eingangsspannung (300 VAC, 5 Sekunden)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CB, CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VGS-150C ist ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse, das bis zu 158 W liefern kann. Dieses interne AC/DC-Netzteil ist 62368-zertifiziert und zusätzlich so ausgelegt, dass es die Systemanforderungen 61558, 60335 und GB4943 erfüllt. Dieses robuste, konvektionsgekühlte Gerät mit einem Universaleingangsbereich und zusätzlichen Optionen für die konforme Beschichtung oder Klemmenabdeckung eignet sich ideal zur Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6,26 x 3,82 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    159 x 97 x 30
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Klemmenabdeckung
  • Konforme Beschichtung

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VGS-150C-12 150 12 12.5 UL/cUL, CE, CB Bestandsabfrage VGS-150C-12
VGS-150C-15 150 15 10 UL/cUL, CE, CB Bestandsabfrage VGS-150C-15
VGS-150C-24 156 24 6.5 UL/cUL, CE, CB Bestandsabfrage VGS-150C-24
VGS-150C-36 154.8 36 4.3 UL/cUL, CE, CB Bestandsabfrage VGS-150C-36
VGS-150C-48 158.4 48 3.3 UL/cUL, CE, CB Bestandsabfrage VGS-150C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web