NRND

VGD-35 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VGD-35 Serie
VGD-35 Serie Alternativbild

Übersicht

  • 32 bis 35 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • Geregelter Doppelausgang
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Beim VGD-35 handelt es sich um ein 35-W-AC/DC-Netzteil mit Dualausgang in einem kompakten Metallgehäuse. Dieses Netzteil für die Gehäusemontage verfügt über ein niedriges Profil von 30 mm, einen Betriebstemperaturbereich von -30 bis +70 °C und Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz. Das robuste, gewerblich eingestufte VGD-35 ist ideal für die Reduzierung der Standby-Stromversorgung bei industriellen Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,9 x 3,82 x 1,18
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    99 x 97 x 30
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Überlast, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VGD-35-D512 32 5/ 12 4/ 1 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VGD-35-D512
VGD-35-D524 35 5/ 24 2.2/ 1 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VGD-35-D524
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web