Aktiv

VF-S320-XXA-CF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Übersicht

  • 225 bis 320 W
  • 90 bis 132/180 bis 264 VAC-Eingang (Schalter wählbar)
  • 5 bis 54 VDC Ausgangsoptionen
  • 700 W Spitzenleistung innerhalb eines 500-µS-Duty-Cycle
  • Metallabdeckung oben mit Lüfter
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ausgangsjustierung
  • Power-Good-Signalisierung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, GS, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VF-S320 AC/DC-Netzteil-Serie wurde im Hinblick auf maximale Flexibilität konzipiert. Mit drei kompakten Gehäuseausführungen, einer breiten Auswahl an verfügbaren Spannungen und mit optionalem geringem Leckstrom ist diese Serie für die Anwendungsbereiche Informationstechnologie, Datenkommunikation, Mobilfunk und Industrie optimal geeignet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90 bis 132 / 180 bis 264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6 x 4 x 2
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    152,4 x 101,6 x 50,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • 300 µA Leckstrom
  • Molex, Anschlussblockstecker
  • Sonderspannungen

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VF-S320-05A-CF 225 5 45 GS, UL/cUL, CE -- -- -- --
VF-S320-12A-CF 320 12 26.67 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-15A-CF 320 15 21.33 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-18A-CF 320 18 17.78 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-24A-CF 320 24 13.33 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VF-S320-24A-CF Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-28A-CF 320 28 11.43 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-36A-CF 320 36 8.89 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-48A-CF 320 48 6.67 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VF-S320-54A-CF 320 54 5.93 GS, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
VF-S320-05A-CF Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web