NRND

PSK-60-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PSK-60-T Serie

Übersicht

  • 50 bis 60 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-60-T Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 60 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,31 x 2,76 x 1,49
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    135 x 70 x 37,9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PSK-60-5-T 50 5 10 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-5-T
PSK-60-12-T 60 12 5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-12-T
PSK-60-15-T 60 15 4 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-15-T
PSK-60-24-T 60 24 2.5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-24-T
PSK-60-48-T 60 48 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-48-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web