Bei der PSK-45-T Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 45 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-45-5-T | 40 | 5 | 8 | UL/cUL, CE |
PSK-45-12-T | 45.6 | 12 | 3.8 | UL/cUL, CE |
PSK-45-15-T | 45 | 15 | 3 | UL/cUL, CE |
PSK-45-24-T | 45.6 | 24 | 1.9 | UL/cUL, CE |
PSK-45-48-T | 45 | 48 | 0.94 | UL/cUL, CE |