Bei der PSK-10D-T-Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 10 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen, für die praktische Chassisbefestigung erforderlich ist.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-10D-3-T | 10 | 3.3 | 2.6 | CE, UL/cUL |
PSK-10D-5-T | 10 | 5 | 2 | CE, UL/cUL |
PSK-10D-9-T | 10 | 9 | 1.1 | CE, UL/cUL |
PSK-10D-12-T | 10 | 12 | 0.83 | CE, UL/cUL |
PSK-10D-15-T | 10 | 15 | 0.66 | CE, UL/cUL |
PSK-10D-24-T | 10 | 24 | 0.41 | CE, UL/cUL |