Bei der Serie VOF-S12B handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Dank der 3-kVac-Isolierung und des Leerlaststromverbrauchs von unter 75 mW sind diese 12-W-Open-Frame-Module ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen geeignet.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-S12B-5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S12B-9 | 12 | 9 | 1.34 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S12B-12 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S12B-15 | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL, Nemko |
VOF-S12B-24 | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL, Nemko |