Aktiv

VOF-6B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

VOF-6B Serie
VOF-6B Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompakte Abmessungen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-6B handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Dank der 4-kVac-Isolierung und des Leerlaststromverbrauchs von unter 100 mW sind diese 6-W-Open-Frame-Module ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,913 x 0,917 x 0,638
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    48,6 x 23,3 x 16,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-6B-S5 6 5 1.2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-6B-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-6B-S9 6 9 0.67 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-6B-S9 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-6B-S12 6 12 0.5 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-6B-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-6B-S15 6 15 0.4 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-6B-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-6B-S24 6 24 0.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-6B-S24 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web