Bei der Serie VOF-20B handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Dank der 4-kVac-Isolierung und des Leerlaststromverbrauchs von unter 100 mW sind diese 20-W-Open-Frame-Module ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen geeignet.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOF-20B-S5 | 17.5 | 5 | 3.5 | UL/cUL, CE | |||||
VOF-20B-S12 | 19.2 | 12 | 1.6 | CE, UL/cUL | |||||
VOF-20B-S15 | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, CE | |||||
VOF-20B-S24 | 20.4 | 24 | 0.85 | UL/cUL, CE | |||||
VOF-20B-S48 | 20 | 48 | 0.42 | UL/cUL, CE | |||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||||
VOF-20B-S5 | Kein direkter Ersatz |