Aktiv

VOF-20B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

VOF-20B Serie
VOF-20B Alternativbild

Übersicht

  • 17 bis 20 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompakte Abmessungen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-20B handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Dank der 4-kVac-Isolierung und des Leerlaststromverbrauchs von unter 100 mW sind diese 20-W-Open-Frame-Module ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,331 x 1,665 x 0,902
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    59,2 x 42,3 x 22,9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-20B-S12 19.2 12 1.6 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-20B-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-20B-S15 19.5 15 1.3 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-20B-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-20B-S24 20.4 24 0.85 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-20B-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-20B-S48 20 48 0.42 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-20B-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web