Aktiv

VOF-10B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

VOF-10B Serie
VOF-10B Alternativbild

Übersicht

  • 10 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompakte Abmessungen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-10B handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Dank der 4-kVac-Isolierung und des Leerlaststromverbrauchs von unter 100 mW sind diese 10-W-Open-Frame-Module ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,913 x 0,917 x 0,806
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    48,6 x 23,3 x 20,48
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-10B-S5 10 5 2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-10B-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-10B-S9 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-10B-S9 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-10B-S12 10.2 12 0.85 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-10B-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-10B-S15 10.5 15 0.7 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-10B-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-10B-S24 10.8 24 0.45 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VOF-10B-S24 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink