Aktiv

PSK-S60B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-S60B Serie
PSK-S60B Serie Untenansicht

Übersicht

  • 40 bis 60 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-S60B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 60 W Dauerleistung, 3-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -30 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen. Die PSK-S60B Serie bietet eine optionale Power Boost-Funktion, mit der der Nennstrom verdoppelt werden kann, um große transiente Lasten zu unterstützen, sodass Sie das Design für Nennleistung anstelle für Spitzenleistung auslegen können.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,14 x 2,14 x 1,41
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    54,25 x 54,25 x 35,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Power Boost (unterstützt transiente Lasten bis zu 2x Nennstrom)

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S60B-5 40 5 8 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S60B-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S60B-12 60 12 5 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S60B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S60B-15 60 15 4 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S60B-24 60 24 2.5 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S60B-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S60B-36 60 36 1.67 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S60B-48 60 48 1.25 UL/cUL, Nemko -- -- Bestandsabfrage PSK-S60B-48 -- --
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
PSK-S60B-48 Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web