Bei der Serie PSK-S25B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 25 W Dauerleistung, 3-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -30 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen. Die PSK-S25B Serie bietet eine optionale Power Boost-Funktion, mit der der Nennstrom verdoppelt werden kann, um große transiente Lasten zu unterstützen, sodass Sie das Design für Nennleistung anstelle für Spitzenleistung auslegen können.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S25B-5 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, Nemko | |||||
PSK-S25B-12 | 25 | 12 | 2.1 | UL/cUL, Nemko | |||||
PSK-S25B-15 | 25 | 15 | 1.67 | UL/cUL, Nemko | |||||
PSK-S25B-24 | 25 | 24 | 1.05 | UL/cUL, Nemko | |||||
PSK-S25B-36 | 25 | 36 | 0.7 | UL/cUL, Nemko | |||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||||
PSK-S25B-5 | Kein direkter Ersatz |