Aktiv

PSK-S25B Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-S25B Serie
PSK-S25B Serie Standard-Pinbelegung
PSK-S25B Serie Power-Boost-Pinbelegung

Übersicht

  • 20 bis 25 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 62368
  • Sicherheitszulassungen – Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-S25B handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 25 W Dauerleistung, 3-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -30 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen. Die PSK-S25B Serie bietet eine optionale Power Boost-Funktion, mit der der Nennstrom verdoppelt werden kann, um große transiente Lasten zu unterstützen, sodass Sie das Design für Nennleistung anstelle für Spitzenleistung auslegen können.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,09 x 1,19 x 0,98
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    53,1 x 30,3 x 24,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Power Boost (unterstützt transiente Lasten bis zu 2x Nennstrom)

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S25B-12 25 12 2.1 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S25B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S25B-15 25 15 1.67 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S25B-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S25B-24 25 24 1.05 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-S25B-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S25B-36 25 36 0.7 UL/cUL, Nemko 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S25B-48 25 48 0.52 UL/cUL, Nemko -- -- Bestandsabfrage PSK-S25B-48 -- --
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
PSK-S25B-48 Kein direkter Ersatz
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web