NRND

PSK-90D Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PSK-90D Serie
PSK-90D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 90 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 93 %
  • 4200-VAC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,21 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-90D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Module mit einem einzelnen Ausgang und einer Dauerleistung von 90 W verfügen über einen Wirkungsgrad von bis zu 93 % und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Sie sind ideal geeignet für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Platzbedarf und niedrigem Stromverbrauch.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,43 x 2,05 x 1,16
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    87 x 52 x 29,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PSK-90D-12 80.4 12 6.7 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-90D-12
PSK-90D-15 85.05 15 5.67 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-90D-15
PSK-90D-24 90 24 3.75 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-90D-24
PSK-90D-48 90 48 1.875 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-90D-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web