Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Bei der Serie PSK-60 handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 60 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-60-5 | 50 | 5 | 10 | UL/cUL, CE |
PSK-60-12 | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, CE |
PSK-60-15 | 60 | 15 | 4 | UL/cUL, CE |
PSK-60-24 | 60 | 24 | 2.5 | UL/cUL, CE |
PSK-60-48 | 60 | 48 | 1.25 | UL/cUL, CE |