NRND

PSK-60 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PSK-60 Serie
PSK-60 Serie Alternativbild

Übersicht

  • 50 bis 60 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-60 handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 60 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,43 x 2,05 x 1,16
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    87 x 52 x 29,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PSK-60-5 50 5 10 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60-5
PSK-60-12 60 12 5 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60-12
PSK-60-15 60 15 4 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60-15
PSK-60-24 60 24 2.5 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60-24
PSK-60-48 60 48 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink