NRND

PSK-5D Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PSK-5D Serie
PSK-5D Alternativansicht

Übersicht

  • 5 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Emissionen der Klasse B

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-5D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 5 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IKT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,69 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 17,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PSK-5D-3 5 3.3 1.515 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-3
PSK-5D-5 5 5 1 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-5
PSK-5D-9 5 9 0.555 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-9
PSK-5D-12 5 12 0.416 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-12
PSK-5D-15 5 15 0.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-15
PSK-5D-24 5 24 0.208 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web