Bei der Serie PSK-4 handelt es sich um eine Familie von vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem kompakten, leiterplattenmontierbaren Gehäuse. Mit 4-W-Dauerleistung bieten diese vergossenen Module mit einem einzelnen Ausgang einen Wirkungsgrad von bis zu 82 % und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 80 °C. Sie sind ideal geeignet für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Platzbedarf und niedrigem Stromverbrauch.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-4-3 | 4 | 3.3 | 1.2 | CE, UKCA |
PSK-4-5 | 4 | 5 | 0.8 | CE, UKCA |
PSK-4-12 | 4 | 12 | 0.333 | CE, UKCA |
PSK-4-15 | 4 | 15 | 0.266 | CE, UKCA |
PSK-4-24 | 4 | 24 | 0.166 | CE, UKCA |