Die PSK-20F-Serie ist eine Familie von vergossenen AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten eine Dauerleistung von 20 W, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Dadurch sind sie ideal für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Platzbedarf und niedrigem Stromverbrauch.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-20F-3 | 20 | 3.3 | 4 | CE, UKCA, cUL/UL |
PSK-20F-5 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA, cUL/UL |
PSK-20F-9 | 20 | 9 | 2.22 | CE, UKCA, cUL/UL |
PSK-20F-12 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA, cUL/UL |
PSK-20F-15 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA, cUL/UL |
PSK-20F-24 | 20 | 24 | 0.83 | CE, UKCA, cUL/UL |
PSK-20F-48 | 20 | 48 | 0.41 | CE, UKCA, cUL/UL |