Bei der Serie PSK-15D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IKT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|
PSK-15D-3 | 13.2 | 3.3 | 4 |
PSK-15D-5 | 15 | 5 | 3 |
PSK-15D-9 | 15 | 9 | 1.67 |
PSK-15D-12 | 15 | 12 | 1.25 |
PSK-15D-15 | 15 | 15 | 1 |
PSK-15D-24 | 15 | 24 | 0.625 |