Nicht mehr lieferbar

VRX3-DIP Serie

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 3,17 x 20,03 x 0,93 cm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VRB3-D5-S5-DIP 4.5–9 3 5 0.6
VRB3-D5-S9-DIP 4.5–9 3 9 0.33
VRB3-D5-S12-DIP 4.5–9 3 12 0.25
VRB3-D5-S15-DIP 4.5–9 3 15 0.2
VRA3-D5-D5-DIP 4.5–9 3 5/ -5 0.6/ 0.6
VRA3-D5-D9-DIP 4.5–9 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VRA3-D5-D12-DIP 4.5–9 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VRA3-D5-D15-DIP 4.5–9 3 15/ -15 0.1/ 0.1
VRB3-D12-S5-DIP 9–18 3 5 0.6
VRB3-D12-S9-DIP 9–18 3 9 0.33
VRB3-D12-S12-DIP 9–18 3 12 0.25
VRB3-D12-S15-DIP 9–18 3 15 0.2
VRA3-D12-D5-DIP 9–18 3 5/ -5 0.3/ 0.3
VRA3-D12-D9-DIP 9–18 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VRA3-D12-D12-DIP 9–18 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VRA3-D12-D15-DIP 9–18 3 15/ -15 0.1/ 0.1
VRB3-D24-S5-DIP 18–36 3 5 0.6
VRB3-D24-S9-DIP 18–36 3 9 0.33
VRB3-D24-S12-DIP 18–36 3 12 0.25
VRB3-D24-S15-DIP 18–36 3 15 0.2
VRA3-D24-D5-DIP 18–36 3 5/ -5 0.3/ 0.3
VRA3-D24-D9-DIP 18–36 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VRA3-D24-D12-DIP 18–36 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VRA3-D24-D15-DIP 18–36 3 15/ -15 0.1/ 0.1
VRB3-D48-S5-DIP 36–72 3 5 0.6
VRB3-D48-S9-DIP 36–72 3 9 0.33
VRB3-D48-S12-DIP 36–72 3 12 0.25
VRB3-D48-S15-DIP 36–72 3 15 0.2
VRA3-D48-D5-DIP 36–72 3 5/ -5 0.3/ 0.3
VRA3-D48-D9-DIP 36–72 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VRA3-D48-D12-DIP 36–72 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VRA3-D48-D15-DIP 36–72 3 15/ -15 0.1/ 0.1
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web