Die SWM30-N-Serie ist ein nordamerikanisches medizinisches 30-W-Wandnetzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete, hoch effiziente AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden die effizientesten Energielösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Krankenpflege bereitzustellen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWM30-5-NV | 20 | 5 | 4 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-9-NV | 27 | 9 | 3 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-12-NV | 36 | 12 | 3 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-15-NV | 30 | 15 | 2 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-18-NV | 30 | 18 | 1.66 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-24-NV | 36 | 24 | 1.5 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-36-NV | 30 | 36 | 0.83 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWM30-48-NV | 30 | 48 | 0.62 | PSE, UL/cUL, FCC |