Aktiv Produktsymbol

SWM30-N Serie

Nordamerika Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWM30-N Serie
SWM30-N Serie Alternativansicht 1
SWM30-N Serie Alternativansicht 2

Übersicht

  • 20 bis 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die SWM30-N-Serie ist ein nordamerikanisches medizinisches 30-W-Wandnetzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete, hoch effiziente AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden die effizientesten Energielösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Krankenpflege bereitzustellen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,69 x 1,16
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    75,9 x 42,9 x 29,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWM30-5-NV 20 5 4 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWM30-5-NV Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-9-NV 27 9 3 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-12-NV 36 12 3 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWM30-12-NV Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-15-NV 30 15 2 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-18-NV 30 18 1.66 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-24-NV 36 24 1.5 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWM30-24-NV Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-36-NV 30 36 0.83 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-48-NV 30 48 0.62 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web