Aktiv Produktsymbol

SWM30-E Serie

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWM30-E Serie
SWM30-E Serie Alternativansicht 1
SWM30-E Serie Alternativansicht 2

Übersicht

  • 20 bis 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV

Dokumente

Beschreibung

Die SWM30-E-Serie ist ein europäisches medizinisches 30-W-Wandnetzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete, hoch effiziente AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden die effizientesten Energielösungen für medizinische und zahnärztliche Ausrüstung sowie die häusliche Krankenpflege bereitzustellen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,69 x 1,16
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    75,9 x 42,9 x 29,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWM30-5-EV 20 5 4 CE, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage SWM30-5-EV Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-9-EV 27 9 3 TUV, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-12-EV 36 12 3 CE, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage SWM30-12-EV Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-15-EV 30 15 2 CE, TUV 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-18-EV 30 18 1.66 CE, TUV 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-24-EV 36 24 1.5 CE, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage SWM30-24-EV Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-36-EV 30 36 0.83 CE, TUV 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWM30-48-EV 30 48 0.62 CE, TUV 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web