Die Serie SWI6-E ist ein europäisches 6-W-Wandnetzteil, das zur Einhaltung der Stufe-VI-Effizienznorm konzipiert wurde. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI6-3.3-E | 4.95 | 3.3 | 1.5 | CE |
SWI6-5-E | 7.5 | 5 | 1.5 | CE |
SWI6-5.9-E | 7.08 | 5.9 | 1.2 | CE |
SWI6-7.5-E | 7.5 | 7.5 | 1 | CE |
SWI6-9-E | 6.03 | 9 | 0.67 | CE |
SWI6-12-E | 7.2 | 12 | 0.6 | CE |
SWI6-15-E | 7.5 | 15 | 0.5 | CE |