Aktiv

SWI5-N Serie

Nordamerika Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI5-N Serie
SWI5-N Serie, Alternativansicht mit Stecker
SWI5-N Serie in Weiß
SWI5-N Serie, weiß mit Stecker, Alternativansicht

Übersicht

  • 5 bis 6 W
  • 5 bis 12 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI5-N ist ein nordamerikanisches 5-W-Wandnetzteil, das der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,62 x 1 x 2,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    66,5 x 25,4 x 51,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI5-5-N 5 5 1 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI5-5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI5-5B-N 6 5 1.2 UL/cUL -- Bestandsabfrage SWI5-5B-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI5-9-N 5.4 9 0.6 UL/cUL -- Bestandsabfrage SWI5-9-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI5-12-N 6 12 0.5 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI5-12-N Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web