Aktiv

SWI36-E Serie

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI36-E Serie
SWI36-E Serie, Alternativansicht mit Stecker
SWI36-E Serie in Weiß
SWI36-E Serie, weiß mit Stecker, Alternativansicht

Übersicht

  • 36 W
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die SWI36-E-Serie ist ein europäischer Wandstecker mit 36 W. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,11 x 1,34 x 3,7
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    79 x 34 x 94
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI36-5-E 25 5 5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-5-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-7.5-E 30 7.5 4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-7.5-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-8.5-E 30 8.5 3.52 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-8.5-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-9-E 30 9 3.34 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-9-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-12-E 36 12 3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-12-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-13.5-E 36 13.5 2.66 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-13.5-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-15-E 36 15 2.4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-15-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-16-E 36 16 2.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-16-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-18-E 36 18 2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-18-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-24-E 36 24 1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-24-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI36-48-E 36 48 0.75 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI36-48-E Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web