Die SWI36-B-Serie ist ein Netzteil mit UK-Wandstecker. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,1 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI36-5-B | 25 | 5 | 5 | CE, UKCA |
SWI36-7.5-B | 30 | 7.5 | 4 | CE, UKCA |
SWI36-8.5-B | 30 | 8.5 | 3.52 | CE, UKCA |
SWI36-9-B | 30 | 9 | 3.34 | CE, UKCA |
SWI36-12-B | 36 | 12 | 3 | CE, UKCA |
SWI36-13.5-B | 36 | 13.5 | 2.66 | CE, UKCA |
SWI36-15-B | 36 | 15 | 2.4 | CE, UKCA |
SWI36-16-B | 36 | 16 | 2.25 | CE, UKCA |
SWI36-18-B | 36 | 18 | 2 | CE, UKCA |
SWI36-24-B | 36 | 24 | 1.5 | CE, UKCA |
SWI36-48-B | 36 | 48 | 0.75 | CE, UKCA |