Aktiv

SWI3-N Serie

Nordamerika Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI3-N Serie
Alternativbild SWI3-N Serie mit Kabel

Übersicht

  • 3 W
  • 5 VDC Ausgang
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI3-N ist ein 3 W nordamerikanisches Wandstecker-Netzteil, das der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,13 x 1,16 x 1,49
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    54 x 29,5 x 37,85
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI3-5-N 3 5 0.6 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI3-5-N Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web