Aktiv

SWI3-E-USB Serie

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom (USB-A-Eingang)

SWI3-E-USB Serie
SWI3-E-USB Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 5 VDC Ausgang
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Integrierter USB-Typ-A-Anschluss
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI3-E-USB ist ein 3-W-EU-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Level-VI-Effizienznorm in den USA entspricht.  Dieses mit einem integrierten USB-Anschluss und sehr kompaktem Design ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostrom-Technologie die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,58 x 1,43 x 0,9
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    65,6 x 36,3 x 22,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI3-5-E-I38 3 5 0.6 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI3-5-E-I38 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web