Aktiv

SWI25-N Serie

Nordamerika Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI25-N Serie
SWI25-N Alternativansicht

Übersicht

  • 20 bis 25 W
  • 5 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Sehr kompaktes Gehäuse

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI25-N ist ein nordamerikanisches 25-W-Wandnetzteil, das der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,795 x 1,299 x 1,906
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    71 x 33 x 48,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI25-5-N 20 5 4 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI25-5-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI25-12-N 25.2 12 2.1 PSE, UL/cUL, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI25-12-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI25-15-N 25.05 15 1.67 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI25-15-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI25-18-N 25.2 18 1.4 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI25-18-N Muster anfordern Angebot anfordern
SWI25-24-N 25.2 24 1.05 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI25-24-N Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web