Die Serie SWI25-N ist ein nordamerikanisches 25-W-Wandnetzteil, das der Stufe-VI-Effizienznorm entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI25-5-N | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI25-12-N | 25.2 | 12 | 2.1 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWI25-15-N | 25.05 | 15 | 1.67 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI25-18-N | 25.2 | 18 | 1.4 | UL/cUL, PSE, FCC |
SWI25-24-N | 25.2 | 24 | 1.05 | UL/cUL, PSE, FCC |